Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-TSW-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT hembra SS-4-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho SS-4-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho SS-6-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT macho SS-16-TSW-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/8 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. NPT hembra SS-12-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Codos de 90°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-9 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-TSW-9 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Tes
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-TSW-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6-TSW-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-12-TSW-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas