VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 너트
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 너트
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-4SR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.