VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터 — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-7-8VCRF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra SS-4-VCR-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-VCR-7-2VCRF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra SS-4-VCR-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-VCR-7-4VCRF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra SS-8-VCR-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. NPT hembra SS-8-VCR-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. NPT hembra SS-2-VCR-7-4VCRF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra SS-12-VCR-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours