Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - -
Tubo Flexible — Tubo Flexible de PFA — Tubo Flexible de PFA
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - -
Tubo Flexible — Tubo metálico corrugado — Tubo metálico corrugado
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2321-4-X-4 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-8-X-6-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA 321-8-X-6 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-4-X-6FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-6-X-24-B2 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Adaptadores XBA 3/8 pulg. Adaptadores XBA 321-4-X-12DFO Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 321-4-X-12DMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-4-X-18DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 321-4-X-24-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA 321-4-X-24DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 321-4-X-24FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-4-X-36DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 321-4-X-4FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-4-X-6 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-4-X-6-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA 321-6-X-12 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-8-X-12 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-8-X-1-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA 321-8-X-3-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA 321-6-X-1 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-4-X-36FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-4-X-4-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA 321-8-X-24-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA 321-4-X-12DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 321-4-X-12FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-4-X-24 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-8-X-12DFR Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 321-4-X-2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-8-X-36-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA 321-6-X-12-B2 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Adaptadores XBA 3/8 pulg. Adaptadores XBA 321-4-X-6DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 321-4-X-12-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA 321-6-X-24 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-4-X-12 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 321-4-X-24DMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 321-4-X-2-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA 321-6-X-6 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible -
Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT — Tubo de Vinilo Serie LT
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2LT-3-5 Vinilo - - - - LT-4-10V Vinilo - - - - LT-8-10 Vinilo - - - - LT-4-6 Vinilo - - - - LT-6-8 Vinilo - - - - LT-2-4 Vinilo - - - - -
Tubo Flexible — Conexiones finales — Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304-4-XOA Acero inoxidable 304 1/4 pulg. Adaptadores XOA - - 304-6-XOA Acero inoxidable 304 3/8 pulg. Adaptadores XOA - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas