Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Lubricantes — Lubricante para Roscas — Blue Goop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-BGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 204 ºC (400 ºF) - - - MS-TL-BGT 59 cm3 (2 oz.) Temperaturas hasta 204 ºC (400 ºF) - - - -
Lubricantes — Lubricante para Roscas — Silver Goop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-SGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) - - - MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) - - - -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Detector de fugas líquido Real Cool Snoop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL.(8 oz) –54 a 93°C (–65 a 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 Galón (3.8 L) –54 a 93°C (–65 a 200°F) - - - -
Lubricantes — Lubricante para Roscas — PURE Goop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-PGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 176 ºC (350 ºF) - - - MS-TL-PGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 176 ºC (350 ºF) - - - -
Lubricantes — Lubricante para Roscas — VAC Goop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-VGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 148 ºC (300 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Cinta de PTFE
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-STR-4 1/4 x 576 pulg. (6,4 x 1463 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 pulg. (12,7 x 732 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante para Roscas sin PTFE
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TFS-50 50 cm³ –53 a 148 ºC (–65 a 300 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-PTS-250 250 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-50 50 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-6 6 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - -
Sellantes — Tapones — Tapones para intercambiadores de calor
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboB-12TP-15-20 - - Latón 3/4 pulg. 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - Acero inoxidable 316 3/4 pulg. 15 - 20 -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Detector de fugas líquido Snoop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-SNOOP-2OZ 59 mL.(2 oz) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - MS-SNOOP-GAL 1 Galón (3.8 L) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL.(8 oz) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas