Paneles de Toma de Muestra Swagelok®
Los paneles de toma de muestra Swagelok® personalizados permiten obtener muestras con seguridad y eficiencia para satisfacer las necesidades específicas de su planta. Los paneles están disponibles en variedad de configuraciones y con características avanzadas.
Solicite más informaciónPaneles de Toma de Muestras Configurables, Locales y Fiables para el Servicio de Gases y Líquidos
Tenemos a su disposición paneles de toma de muestra totalmente configurables, construidos localmente, con apoyo local y fiables en una variedad de configuraciones con funciones avanzadas destinadas a ayudarle a capturar de forma segura muestras representativas de líquidos o gases de sus líneas de proceso. Tanto si desea tomar muestras en lazo cerrado en cilindros de toma de muestra a presión, como si simplemente desea recoger el fluido de proceso en botellas de laboratorio de vidrio de bajo coste para su análisis, ofrecemos opciones de paneles de toma de muestra ideales, seguros, intuitivos, fáciles de mantener y que se pueden pedir como una sola referencia.
Paneles de toma de muestras Swagelok
Módulo de Toma de Muestra
El Módulo de Toma de Muestra Swagelok® (GSM) es un sistema de toma de muestra de lazo cerrado que descarga desde un proceso a presión positiva y devuelve a proceso a una ubicación a presión inferior (p.e. aguas arriba de una bomba), utilizando el diferencial de presión para conducir el fluido por el sistema de toma de muestras. Las muestras se depositan a presión en cilindros de toma de muestras de metal (GSC, de Grab Sampling Cylinder) que impiden que la muestra se escape, protegiendo a los operadores.
Características del GSM
- Los paneles GSM tienen una configuración de dos o tres válvulas de conmutación Swagelok® serie 40G que permiten el control simultáneo del paso de fluidos. Estas configuraciones reducen el número de pasos necesarios y dan una clara indicación de la secuencia, reduciendo la probabilidad de errores.
- El GSC se conecta y el fluido de proceso circula continuamente por su interior para mantener las condiciones del proceso. Todos los Paneles GSM necesitan un Cilindro de toma de muestras GSC—disponibles en muchas configuraciones—y se deben pedir por separado al comprar el panel GSM.
- El circuito crea un paso de caudal que conecta con el sistema de toma de muestras y las devuelve a proceso o las envía a la antorcha. El GSM puede dejarse en posición de bypass o de toma de muestras indefinidamente, manteniendo frescas las líneas de transporte y preparadas para la captura de la muestra.
- Cada sistema GSM dispone de un disco de ruptura opcional, y también se puede añadir una válvula de alivio a los sistemas de toma de muestra cuando hay problemas de sobrepresión añadidos. Todos los sistemas de toma de muestra se construyen con racores para tubo Swagelok® para reducir el potencial de fugas.
Sistemas de Líquidos
El Sistema de Líquidos Swagelok® (GSL) es un sistema de toma de muestras exclusivamente para líquidos para extraer el fluido en una botella no presurizada con tapón septum autosellante, en aplicaciones en las que el fluido de proceso no corre el riesgo de fraccionarse cuando se almacena a presión atmosférica.
Características del GSL
- Los sistemas GSL Swagelok de volumen fijo utilizan la misma válvula de conmutación que un sistema GSM para ofrecer un funcionamiento simplificado en tareas complejas. Al igual que el GSM, los sistemas GSL se ensamblan con racores Swagelok para evitar los posibles puntos de fuga de las roscas NPT.
- El GSL puede utilizar botellas de laboratorio de vidrio o polietileno de bajo coste para extraer y almacenar muestras. El uso de botellas también favorece una indicación visual inmediata de la calidad de la corriente de muestra.
- Estas botellas se pueden manipular y transportar sin riesgos de vertidos o evaporación. El mando de extracción de muestras con mecanismo de retorno por muelle evita la dispensación involuntaria.
Diseñados por Ingenieros Swagelok. Optimizados para Vd.
Todos los sistemas de toma de muestras Swagelok están diseñados para proteger tanto a su personal como a su rentabilidad, y se configuran localmente por especialistas en sistemas de fluidos para satisfacer sus especificaciones.
Diseñados para la Seguridad
Los paneles de toma de muestras Swagelok separan la presión de proceso de la botella de muestra y del usuario, evitando el sobrellenado y las condiciones de sobrepresión. Nuestros paneles también se han diseñado con características que minimizan la posibilidad de que el operario cometa errores, como un mando con retorno por muelle en el mecanismo de extracción de muestras del GSL que evita la dispensación involuntaria.
Diseñados para Ser Utilizados Fácilmente
Los paneles de toma de muestra Swagelok están diseñados para reducir el número de pasos de secuenciación necesarios para la toma de muestras, y también están construidos para agilizar el mantenimiento. Una configuración de válvulas de conmutación en los paneles GSM y GSL de volumen fijo permite el control simultáneo del recorrido de los fluidos y ofrece una clara indicación de la secuencia al operador, y componentes como los manómetros pueden aislarse durante el mantenimiento para minimizar las paradas.
Diseñados para Obtener Resultados Fiables
Los paneles de toma de muestras GSM de lazo cerrado suministran muestras frescas a cilindros que mantienen las muestras en las mismas condiciones de proceso que existían durante la toma de muestra, lo que da la seguridad de que la muestra es representativa. El GSL puede utilizar botellas que ofrecen una indicación visual inmediata de la calidad de la corriente de muestra. Todos nuestros paneles de toma de muestras están ensamblados con racores para tubo Swagelok, reduciendo los posibles puntos de fuga.
Cómodos Montajes Estándar Configurados para Satisfacer sus Necesidades
Los paneles de toma de muestra GSM y GSL están disponibles en versiones de volumen fijo que separan la presión del proceso de la botella de muestra y del usuario, evitando así el sobrellenado y las condiciones de sobrepresión. Esta tabla ofrece un resumen de criterios comunes de sistemas y el panel de toma de muestras recomendado según las combinaciones mostradas.
Los paneles de toma de muestra Swagelok se pueden personalizar con una variedad de accesorios que se adaptan a sus operaciones, incluyendo instrumentación adicional, refrigeradores de muestra, automatización, aleaciones exóticas, diferentes opciones de montaje y mucho más.
Montaje y Apoyo Local. Soluciones Fiables Construidas para Durar.
El equipo de su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok trabajará junto a Vd. para determinar el tipo de panel y la configuración adecuada para satisfacer las necesidades de su sistema de toma de muestras. Cada panel de toma de muestra será construido según sus especificaciones en su centro local de ventas y servicio Swagelok por experimentados técnicos en sistemas de fluidos. Todos los ensamblajes de toma de muestra Swagelok son rigurosamente probados y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Apoyo Disponible para la Toma de Muestras
Cuando decida invertir en los paneles de toma de muestra Swagelok® para aportar normalización y fiabilidad a sus operaciones de toma de muestra, el equipo del centro autorizado de ventas y servicio Swagelok local trabajará con Vd. para determinar el tipo de panel adecuado y la configuración apropiada para satisfacer sus necesidades. Cada panel de toma de muestra será construido según sus especificaciones en su centro local de ventas y servicio Swagelok por experimentados especialistas en sistemas de fluidos, y el mismo equipo le ofrecerá apoyo continuo para su nuevo sistema en el futuro.
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PANELES DE TOMA DE MUESTRA
Qué se Puede Esperar al Pedir Paneles de Toma de Muestra Swagelok
El proceso de identificación, personalización y mantenimiento de las soluciones de paneles de toma de muestra adecuadas para sus instalaciones es el siguiente:
Asesoramiento
¿Quiere que le ayudemos a encontrar un diseño de sistema que produzca muestras repetibles y representativas de forma rápida y rentable? Un equipo de especialistas en toma de muestras puede evaluar su sistema actual y valorar sus necesidades según sea conveniente. Si ya tiene una especificación o diseño en mente, puede saltarse este paso. Por otro lado, si desea un análisis aún más detallado de sus sistemas y prácticas de toma de muestras, nuestro equipo de ingeniería de campo puede visitar sus instalaciones para ofrecerle los servicios de evaluación y asesoramiento Swagelok® y ayudarle a detectar y corregir ineficiencias del sistema, lo que le permite:
- Mejorar el rendimiento operativo
- Reducir preocupaciones sobre la seguridad y el medioambiente
- Conseguir muestras más representativas de forma regular
Recomendación
Nuestro equipo le mostrará una lista de detalles para ayudarle a seleccionar un panel de toma de muestras que se ajuste a sus necesidades.. Basándose en los parámetros establecidos, un ingeniero certificado de Swagelok revisará su información y le recomendará el panel adecuado para usted. Los criterios que evaluamos incluyen:
- Temperatura
- Presión
- Fase
- Tipo de contenedor
- Materiales de construcción
- Ubicación de la instalación
Configurar
Utilizando nuestros diseños de paneles estándar como plataforma, podemos trabajar con su equipo para ofrecerle una solución personalizada:
- Sustituir productos similares a Swagelok y no Swagelok
- Añadir válvulas, medidores de caudal y otros productos dentro del esquema actual
- Hacer cambios en la disposición y cambios estructurales/adiciones
- Convertir a un tamaño de tubo más grande/pequeño (o métrico)
- Sugerir otros materiales de construcción
- Analizar los cálculos de caudal/caída de presión
- Sugerir el tamaño de los enfriadores/caldeadores de muestra y los caldeadores del armario
Ensamblaje
Nos encargamos del montaje del sistema de toma de muestras de su equipo, la fabricación del sistema y las pruebas de fiabilidad. Todos los técnicos locales de Swagelok reciben una completa formación y certificación para asegurar que su panel de toma de muestras cumple con las estrictas directrices y con sus especificaciones, y nuestros ingenieros certificados supervisarán cada paso del proceso.
- Todos los sistemas de toma de muestras Swagelok se someten a pruebas de presión a la presión de manómetro seleccionada.
- Hay disponibles otras pruebas bajo petición
- Todos los productos Swagelok están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok
Formación
Facilitamos formación práctica sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de toma de muestra a sus técnicos una vez que sus paneles estén montados. También podemos ayudar a preparar a su equipo con los conocimientos para prevenir, diagnosticar y eliminar problemas caros con la formación Swagelok® en toma de muestras basada en la enseñanza del experto de la industria Tony Waters:
- Formación en Sistemas de toma de muestra para analizadores de proceso (PASS)
- Formación en Subsistemas de toma de muestra para analizadores de proceso (PASS)
- Solución de Problemas y Mantenimiento de los Sistemas de Toma de Muestra (SSM)
Confíe en un Líder Industrial en Toma de Muestras. Confíe en Sus Resultados.
Más información sobre las ventajas de las soluciones de toma de muestras Swagelok y cómo el apoyo local adecuado de los especialistas en sistemas de toma de muestras puede aportar valor a su organización.
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PANELES DE TOMA DE MUESTRA
Vea Nuestra Guía de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
La toma de muestras es el proceso de recoger una muestra de líquido o gas de un sistema para transportarla hasta un laboratorio y analizarla. Utilice las soluciones de aplicaciones Swagelok para crear sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados y hacer sus operaciones más consistentes.

Una Introducción a la Toma de Muestras
Vea cómo son las mejores prácticas de toma de muestras de los sistemas de fluidos líquidos y gaseosos, las características de los sistemas de toma de muestras bien diseñados y fáciles de manejar, y cómo conseguir de forma fiable la precisión de la extracción y las muestras.
Acceso a Documentación TécnicaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Mejores Prácticas para la Toma de Muestras de Gases y Líquidos Volátiles
Conozca los retos más comunes asociados a la toma de muestras de líquidos y gases volátiles y aprenda a superarlos utilizando las técnicas correctas y el equipo adecuado.

Estrategias de Toma de Muestras de Líquidos para Controlar los Costes
Vea varias estrategias para ayudar a reducir los costes y minimizar los errores en sus procesos de toma de muestras líquidas al evaluar las condiciones del proceso y analizar la calidad del producto final.

Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos. Vea cómo funciona.

Paneles de Toma de Muestras 101: Reducir los Costes de Planta
Los paneles de toma de muestras permiten capturar muestras seguras y eficientes—validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.