Bloques de Distribución Swagelok®
Los bloques de distribución Swagelok son ensamblajes de tubería totalmente documentados que pueden actuar como manifolds de distribución o como colectores. Ofrecen un paso de caudal a la vez que permiten múltiples salidas para aplicaciones de gases y líquidos.
Solicite más informaciónLa Sondas de toma de muestras (SPM) son una solución prediseñada para utilizar con los analizadores en línea y medir la concentración de los componentes clave de corrientes de gases y líquidos, manteniendo con precisión el control de proceso. Consiste en una sonda de toma de muestras soldada (SPW) o retráctil (SPR) y una válvula de cierre y venteo (SPV) para la sonda. Combinar sondas de toma de muestras con válvulas para sondas puede mejorar la seguridad, pureza de la muestra y tiempos de respuesta.
Mejorar la seguridad
Sacar una muestra de proceso para un analizador puede ser difícil de conseguir de forma segura porque el proceso a menudo opera a altas presiones y temperaturas. Por eso utilizar una válvula de cierre y venteo en la válvula de salida de proceso permite aislar adecuadamente el fluido de proceso y ventear la presión del sistema analítico por la válvula de venteo.
Mejorar la Pureza de la Muestra
Para asegurar el control analítico, es crítico extraer muestras verdaderamente representativas del fluido de proceso y sin partículas que puedan dañar el analizador. Extraer muestras conectando simplemente una tobera de salida a la línea de proceso favorece la presencia de material de procesos previos y partículas grandes en el caudal que llega al analizador. Instalar una sonda en el centro de la línea de proceso ayuda a asegurar la representatividad de la muestra; la sonda también ayuda a filtrar las partículas de proceso.
Mejorar la Puntualidad
Para controlar el proceso eficientemente, el analizador en línea debe recibir la muestra rápidamente para permitir un ajuste de proceso a tiempo. Un proceso de extracción largo puede eventualmente inutilizar la muestra antes incluso de que llegue al analizador. Una forma de minimizar el retardo al analizador es reducir el volumen del sistema analítico. La extracción de muestras con sonda puede reducir mucho el volumen del sistema comparado con la extracción con toberas.
Catálogos de Bloques de Distribución
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.