Unidad de Potencia Swagelok®
Obtenga precisión y control para la soldadura orbital por arco de tungsteno con gas, facilidad de funcionamiento con pantalla táctil y documentación sobre el rendimiento de la soldadura con la unidad de potencia M200.
Solicite más informaciónLos Cabezales de Soldadura Swagelok tienen control de velocidad óptico sin necesidad de tacómetro o calibración. Mayor flexibilidad en soldaduras alejadas de la fuente de alimentación con los cables alargadores disponibles para los cabezales de soldadura.
Se puede soldar tubo de diámetro exterior de 2 mm a 114 mm y de 1/16 a 4 pulg. El conector de potencia polarizado asegura una conexión adecuada entre el cabezal de soldadura y la unidad de potencia.
Nuestra selección incluye:
- Micro-cabezales de soldadura serie 4 y serie 8 para diámetros exteriores de 2 a 12 mm y de 1/16 a 1/2 pulg.
- Cabezales de soldadura serie 5 para diámetros exteriores de 3 a 17,3 mm y de 1/8 a 5/8 pulg.
- Cabezales de soldadura de alto rendimiento serie 8HPH para diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.
- Cabezales de soldadura serie 10 para diámetros exteriores de 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulg.
- Cabezales de soldadura serie 20 para diámetros exteriores de 12 a 52 mm y de 1/2 a 2 pulg.
- Cabezal de soldadura serie 40 para tubo de diámetros exteriores de 38,1 a 114,3 mm. (1 1/2 a 4 pulg.) y tubería de 42,2 a 114,3 mm (1 1/4 a 4 pulg.)
Catálogos de la Unidad de Potencia
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Formación en Soldadura Orbital
Aprenda los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200 con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global futura. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.
Encuentre la Herramienta Correcta para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.
La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio
Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.