Manguera con Ánima de Metal Swagelok®
Las mangueras con ánima corrugada y malla exterior metálicas ofrecen flexibilidad para soportar las posibles fluctuaciones de los entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosión o servicio general, a la vez que limitan los retorcimientos y minimizan la permeabilidad o la absorción.
Categorías
Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV
Explore las mangueras enfriadoras y aisladas al vacío de Swagelok para obtener una temperatura óptima y un rendimiento confiable.
Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX
Para las aplicaciones corrosivas de alta presión, Swagelok tiene disponible una manguera con ánima corrugada de acero inoxidable 316L con una capa exterior de doble malla de acero inoxidable 321.Manguera Metálica, Serie AH
Para aplicaciones altamente corrosivas, Swagelok tiene disponible una manguera con ánima corrugada de aleación C-276 con una malla exterior de acero inoxidable 316L.Manguera Metálica, Serie FJ
Para las aplicaciones de servicio general, Swagelok tiene disponible una manguera con ánima corrugada de acero inoxidable 316L con una malla exterior de acero inoxidable 304.Manguera Metálica, Serie FL
Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.
Manguera Metálica, Serie FM
Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。
メタル・コア・ホース
コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは316Lステンレス鋼製で、透過や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。これらのホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用といったさまざまな環境に適しており、豊富なエンド・コネクションを選ぶことができます。オプションにてホース・カバー、ホース・タグがございます。