Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-UT-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. NPT macho SS-8-UT-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. NPT macho SS-1-UT-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-2-UT-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-2-UT-1-2BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-4-UT-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-4-UT-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-4-UT-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. NPT macho SS-4-UT-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. NPT macho SS-6-UT-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. NPT macho SS-6-UT-1-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. NPT macho SS-16-UT-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. NPT macho SS-12-UT-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. NPT macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas