Reguladores de Presión Especializados Swagelok®
Los reguladores de presión especializados están diseñados para satisfacer necesidades de aplicación únicas, como el cambio de botellas de gas, el caldeado con vapor y el regulador para vaciado de tanques.
Solicite más informaciónLos reguladores manuales de presión de gas Swagelok serie HF tienen un muelle de carga que interactúa con un exclusivo ensamblaje de detección de presión para controlar con precisión la presión de salida. La presión de salida se ajusta fácilmente, incluso en espacios reducidos, girando el mando de perfil estrecho moleteado para facilitar la actuación con los dedos. A pesar de su tamaño compacto, los reguladores serie HF pueden gestionar caudales de hasta 200 L/min, lo que permite diseñar de forma eficiente los sistemas. Un obturador autocentrante minimiza el creep o aumento de la presión de salida y está disponible en PCTFE para un cierre estanco.
El innovador diseño del ensamblaje de los reguladores serie HF, que detecta la presión con un diafragma soldado, da como resultado un bajo droop o caída de la presión de salida, que elimina la necesidad de ajuste en muchos sistemas. El diseño de alta pureza tiene un obturador enlazado para un cierre consistente, un cierre metal-metal a la atmósfera y un cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR internamente electropulido y acabado a 5 μm. (0,13 µpulg.) de acabado promedio.
Los reguladores serie HF también tienen:
- Capacidad para aceptar presiones de entrada máximas de hasta 34,4 bar (500 psig)
- Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig)
- Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR para aplicaciones de ultra alta pureza
- Accesorio de cierre frontal VCR® de 1/4 pulg.; soldadura de tubo a tope de 1/4 pulg.; conexiones finales para montaje modular en superficie de 1,5 pulg. y 1,125 pulg.
Catálogos de Reguladores Especializados
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre el Reguladores AdecuadoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.