text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz PGN Serie

Swagelok®-Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz (Serie PGN)

Präzise Druckmessung für Erdgasfahrzeuge (CNG) mit nach ECE R110 zertifizierten Manometern.

Informationen zu Manometern anfordern

Die Manometer der Serie PGN von Swagelok® sind Allzweckmanometer, die nach ECE R110 für den Einsatz in Erdgasfahrzeugen (CNG) zertifiziert sind. Mit einer Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz bieten diese Erdgasmanometer eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Sie sind in Zifferblattgrößen von 50 mm (2 Zoll) und 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und bieten einen Messbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi) bei einer Blendengröße von 0,023 Zoll (0,58 mm).

Optional erhältlich: Endanschluss aus Messing mit Rohrfeder für das 50-mm-Modell (2 Zoll), Messumformerausgang für das 50-mm-Modell mit Endanschlüssen aus Messing sowie Kalibrierungs- und Materialzertifizierungen für Anwendungen mit Präzisionsanforderungen.

Spezifikationen

Zifferblattgröße 50 mm (2 Zoll)

Anzeigebereich Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi)
Temperaturbereich Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F)
Endanschlüsse aus Messing: –40 bis 120 °C (–40 to 248 °F); bei Umgebungstemperaturen von mehr als 100°C (212°F) ist der maximale Betriebsdruck auf 240 bar (3480 psig) für maximal 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb begrenzt
Genauigkeit Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6)
Endanschlüsse aus Messing: 2,5% des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5)
Endanschlüsse aus Edelstahl
  • 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok®-Rohradapter
  • 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)
Endanschlüsse aus Messing
  • 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)

Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll)

Anzeigebereich Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi)
Temperaturbereich Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F)
Genauigkeit Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6)
Endanschlüsse aus Edelstahl
  • 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok®-Rohradapter
  • 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)

Probleme erkennen, bevor das Manometer versagt

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure

Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d’œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides de faible diamètre sur un assemblage réalisé sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des membres du personnel discutent des mesures effectuées sur le process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.