text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima Lisa de Nilón

Manguera Termoplástica Swagelok®

Las mangueras con ánima de material termoplástico Swagelok® (nilón y polietileno) están diseñadas para soportar con solidez los ciclos de pulsos de alta presión y el movimiento dinámico, ofreciendo un gran rendimiento en aplicaciones hidráulicas y de llenado de vehículos de gas natural comprimido (GNC).

Ver Mangueras Termoplásticas

Las mangueras termoplásticas Swagelok ofrecen un gran rendimiento frente a los pulsos de presión cuando se utilizan con bombas hidráulicas y aplicaciones de válvulas de bola. Estas mangueras rinden especialmente bien en las aplicaciones de repostaje de vehículos GNC debido a la resistencia de las mangueras a los cambios de alta presión, y están disponibles con certificado de combustible alternativo NGV y ECE R110.

Nuestra manguera con ánima de nilón de alto rendimiento para servicio general se conecta de forma rápida y segura en aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales con una variedad de conexiones finales. La pared interior lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza, mientras que la cubierta de poliuretano resiste la abrasión.

El material del ánima de la manguera Swagelok de polietileno cumple la norma FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51, lo que la hace una opción fiable para utilizar en aplicaciones de alimentación, bebidas y lácteos. Las capas de refuerzo interno de fibra mejoran la contención de la presión y la flexibilidad. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.

¿Necesita ayuda para seleccionar una manguera termoplástica?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para su Aplicación

Categorías de Manguera Termoplástica

Conexiones finales

Conexiones finales

Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre una variedad de conexiones finales en un rango de tamaños.

Manguera con Ánima de Polietileno

Manguera con Ánima de Polietileno

Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicaciones de alimentación, lácteos y agua con la manguera con ánima de polietileno Swagelok.

Manguera de Nilón

Manguera de Nilón

Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación es un problema.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Flexibles et tubes souples Swagelok
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.