text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. Swagelok, Código naranja

Referencia #: SS-QC4-D-400K2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado naranja
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. Swagelok, Código naranja

Referencia #: SS-QC4-D-400K2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-D-400K2 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. Swagelok, Código naranja

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado naranja
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-D-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC8-D-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.