text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、キー(ブラック、QC4シリーズ)

Referencia #: SS-QC4-D-6M0K1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Funda Especial キー付きスリーブ(ブラック)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、キー(ブラック、QC4シリーズ)

Referencia #: SS-QC4-D-6M0K1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-D-6M0K1 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、キー(ブラック、QC4シリーズ)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Funda Especial キー付きスリーブ(ブラック)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-D-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC8-D-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.