text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Grüne Kodierung (Serie QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2-D-4PMK3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Außengewinde
Matériau des joints toriques PTFE
Série QTM2
Gaine spéciale Grün kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37110302
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges DESO

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Grüne Kodierung (Serie QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2-D-4PMK3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2-D-4PMK3 — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Grüne Kodierung (Serie QTM2)

Attribut Valeur
Matériau du corps Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Außengewinde
Matériau des joints toriques PTFE
Série QTM2
Gaine spéciale Grün kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37110302
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-QTM2-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.