text.skipToContent text.skipToNavigation
металлические трубки серий FZ и FN

Металлические трубки Swagelok® (серия FZ и FN)

Металлические трубки серий FZ и FN уменьшают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления.

Помощь с выбором трубок

Металлические трубки серии FZ

Серия FZ представляет собой версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для систем, в которых они не испытывают давления, требующего наличия оплетки на центральной трубке. Эти неотожженные цельнометаллические трубки можно использовать в динамических системах.

Металлические трубки серии FN

Серия FN представляет собой отожженную версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для применения в системах с гофрированными металлическими трубками (CT). Возможность придать трубке любую форму компенсирует несоосность или изменение расположения неподвижных соединений в вакуумных системах и в статических системах низкого давления. Она не предназначена для динамических систем.

Трубки серий FZ и FN из нержавеющей стали 316L предназначены для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна. Предлагаются заказные узлы с другими опциями, включая этикетки для трубок, дополнительную очистку и испытание гелием на герметичность.

Узнайте все, что нужно знать о промышленных шлангах

Технические характеристики

Рабочее давлениеСерия FZ: до 17,2 бар ман (250 psig)
Серия FN: до 9,3 бар ман (135 psig)
МатериалыЦентральная трубка: нерж. сталь 316L
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/4 до 1/2 дюйма
Диапазон температурОт –200 до 537°C (от –325 до 1000°F)
Максимальная непрерывная длина1219 см (480 дюймов)
Торцевые соединенияТрубные переходники Swagelok®, поворотные фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной и внутренней резьбой и металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。