text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta gruesa de PTFE de 1/2 pulg. para racor RJ

Referencia #: T-8-RJ-2-T

Añadir a Favoritos

Resumen

Juntas gruesas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/2 pulg.
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401702
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
T-4-RJ-2-T PTFE - - - - Ver producto
T-6-RJ-2-T PTFE - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.