|
Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 3/4 in. Tube OD x 3/4 in. Female NPT
零部件号:S-1210-7-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
目录
Droits
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
S-1210-7-12 — Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 3/4 in. Tube OD x 3/4 in. Female NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Matériau du corps | Carbon Steel |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 in. |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 in. |
| Type du raccordement 2 | Female NPT |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| B-1010-7-6 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-1010-7-8 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-1210-7-12 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-12M0-7-4RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| B-1410-7-12 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-1810-7-16 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-200-7-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-200-7-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-400-7-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-400-7-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-400-7-4RG | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| B-400-7-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-400-7-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-600-7-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-600-7-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| B-600-7-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-600-7-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| B-6M0-7-4RG | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| B-810-7-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| HC-810-7-8 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| M-400-7-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| M-810-7-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| S-810-7-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-100-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-100-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-1010-7-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-1010-7-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-1010-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 查看产品 |
| SS-10M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-10M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-10M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-10M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 查看产品 |
| SS-10M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-1210-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-1210-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-1210-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-1210-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-7-0007 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-12M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-7-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-12M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-12M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-12M0-7-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-12M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-12M0-7-6RJ | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-12M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-12M0-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-12M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-12M0-7-8RJ | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-12M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M20 x 1,5 | Zylindrisches Manometer-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-1410-7-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-15M0-7-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-1610-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-1610-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-1610-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-7-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-7-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-2000-7-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-200-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-200-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-200-7-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-200-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-20M0-7-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-7-8 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-22M0-7-12 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-22M0-7-12RP | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-7-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-7-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-7-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-300-7-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-7-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-400-7-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-2RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-400-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-400-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-400-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-6RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-400-7-6RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-400-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-400-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-400-7-8RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-400-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-500-7-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-4RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-600-7-4RJ | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-600-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-600-7-6RJ | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-600-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-600-7-8RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-600-7-8RJ | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-600-7-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-2RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-6M0-7-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-6M0-7-4RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-6M0-7-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-6M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-6M0-7-8RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-6M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-16 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-810-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-6RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 查看产品 |
| SS-810-7-6RJ | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 查看产品 |
| SS-810-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 查看产品 |
| SS-810-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-810-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-810-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 查看产品 |
| SS-810-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-810-7-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | SAE/MS 평행나사 | 查看产品 |
| SS-8M0-7-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 查看产品 |
| SS-8M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-8M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-8M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-8M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 查看产品 |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 查看产品 |
| SS-8M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。