El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Te macho recta Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Resumen
Tes
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Latón |
Taladrado pasante | No |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | NPT macho |
Tamaño conexión 3 | 3/8 pulg. |
Tipo de conexión 3 | Racor Swagelok® |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37030706 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
UNSPSC (15.1) | 40183102 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-200-3-4TMT | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-200-3TMT | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-400-3-4TMT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-400-3-4TTM | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
B-400-3TMT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-400-3TTM | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
B-600-3-6TMT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-600-3-6TTM | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
B-600-3TTM | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
B-810-3-8TMT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-810-3-8TTM | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
S-600-3TMT | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
S-600-3TTM | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-1010-3TMT | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-1010-3TTM | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-10M0-3TMT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-10M0-3TTM | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-1210-3TMT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-1210-3TST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-1210-3TTM | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-1210-3TTS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-12M0-3-4TMT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-12M0-3-4TTM | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-12M0-3-8TMT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-12M0-3-8TTM | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-1610-3TMT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-1610-3TTM | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-200-3-4TMT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-200-3-4TTM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-200-3TMT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-200-3TTM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-400-3-4TMT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-400-3-4TMTBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-400-3-4TRT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
SS-400-3-4TTM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-400-3-4TTR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-400-3TMT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-400-3TST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-400-3TTM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-400-3TTS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-600-3-6TMT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-600-3-6TTM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-600-3TMT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-600-3TST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-600-3TTM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-6M0-3-4TMT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-6M0-3-4TTM | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-6M0-3-4TTR | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-6M0-3TMT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-6M0-3TTM | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-810-3-4TMT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-810-3-4TTM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-810-3-8TMT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-810-3-8TTM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-810-3TMT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-810-3TST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-810-3TTM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8M0-3-4TMT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8M0-3-4TTM | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.