text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo flexible de Acero inox. 321, 3/8 pulg. OD, 6 pulg. de longitud flexible nominal

Referencia #: 321-6-X-6

Añadir a Favoritos

Resumen

Tubo metálico corrugado

Tubo flexible corrugado para vacío o aplicaciones estáticas de baja presión.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 321
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Extremos de Tubo Flexible
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Extremos de Tubo Flexible
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 1000 (537)
Mínima Temperatura, °F (°C) 70 (20)
eClass (4.1) 37110102
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37029000
eClass (6.1) 37029000
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40182400
UNSPSC (11.0501) 31231319
UNSPSC (13.0601) 40182400
UNSPSC (15.1) 40182400
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
321-4-X-12 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-12-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-12DFO Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® Ver producto
321-4-X-12DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-12DMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-12FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-18DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-24 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-24-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-24DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-24DMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-24FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-2-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-36DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-36FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-4 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-4-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-4FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-6 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-6-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-6DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-6FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-6-X-1 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-6-X-12 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-6-X-12-B2 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Adaptadores XBA 3/8 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-6-X-24 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-6-X-24-B2 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Adaptadores XBA 3/8 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-12 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-8-X-12DFR Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-8-X-1-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-24-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-36-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-3-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-6 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-8-X-6-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.