Tubo Metálico (Series FZ y FN) Swagelok®
El tubo metálico series FZ y FN reduce la permeabilidad en aplicaciones de vacío a alta temperatura y baja presión.
Obtenga Ayuda Seleccionando TuboTubo Metálico Serie FZ
La serie FZ es una versión sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones sin presiones que requieran un trenzado sobre el ánima. Este tubo totalmente metálico no recocido puede utilizarse en aplicaciones dinámicas.
Tubo metálico Serie FN
La serie FN es una versión recocida sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones de tubo metálico corrugado (CT). La capacidad para mantener la forma de sus ensamblajes puede compensar desalineamientos y desvíos del sistema entre conexiones estáticas en aplicaciones estáticas de vacío o baja presión. No está pensada para aplicaciones dinámicas.
El tubo de acero inoxidable 316L series FZ y FN está diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeación no es admisible. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como etiquetas para el tubo, limpieza adicional y pruebas de fugas con helio adicionales.
Todo lo que Necesita Saber sobre las Mangueras Industriales
Especificaciones
Presiones de Servicio | Serie FZ: hasta 17,2 bar (250 psig) Serie FN: hasta 9,3 bar (135 psig) |
Materiales | Ánima: Acero inoxidable 316L Conexiones Finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/4 a 1/2 pulg. |
Temperatura de Servicio | –200 a 537°C (–325 a 1000°F) |
Longitud Continua Máxima | 1.219 cm (480 pulg.) |
Conexiones Finales | Adaptadores a tubo Swagelok®, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica macho y hembra VCR® giratorios, accesorios de cierre frontal con junta tórica hembra VCO®, soldaduras de tubo a tope. |

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。