text.skipToContent text.skipToNavigation

Sistema selector de corrientes, tres corrientes, 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-SSV-V-3-F2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo CF3M
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141761
UNSPSC (15.1) 40141761
UNSPSC (17.1001) 27131601
Tres Corrientes

Con menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Sistema selector de corrientes, tres corrientes, 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-SSV-V-3-F2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tres Corrientes
Con menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas.

Especificaciones

SS-SSV-V-3-F2 — Sistema selector de corrientes, tres corrientes, 1/8 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo CF3M
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141761
UNSPSC (15.1) 40141761
UNSPSC (17.1001) 27131601
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-SSV-V-2-F2 CF3M 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.