text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/2 pulg., anillo interior de Buna

Referencia #: SS-8-RS-2B

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/2 pulg.
Anillo interno Anillo interior de Buna
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
Juntas planas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/2 pulg., anillo interior de Buna

Referencia #: SS-8-RS-2B
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-8-RS-2B — Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/2 pulg., anillo interior de Buna

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/2 pulg.
Anillo interno Anillo interior de Buna
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-12-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Ver producto
304L-16-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Ver producto
304L-2-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Ver producto
304L-4-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Ver producto
304L-6-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Ver producto
CU-12-RP-2 Cobre - - - - Ver producto
CU-2-RP-2 Cobre - - - - Ver producto
CU-4-RG-2 Cobre - - - - Ver producto
CU-4-RP-2 Cobre - - - - Ver producto
CU-6-RP-2 Cobre - - - - Ver producto
CU-8-RG-2 Cobre - - - - Ver producto
CU-8-RP-2 Cobre - - - - Ver producto
S-12-RS-2V Acero al carbono - - - - Ver producto
S-16-RS-2V Acero al carbono - - - - Ver producto
S-2-RS-2V Acero al carbono - - - - Ver producto
S-4-RS-2B Acero al carbono - - - - Ver producto
S-4-RS-2V Acero al carbono - - - - Ver producto
S-6-RS-2V Acero al carbono - - - - Ver producto
S-8-RS-2V Acero al carbono - - - - Ver producto
SS-12-RS-2B Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-12-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-12-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-16-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-16-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-20-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-2-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-2-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-4-RP-2 Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2B Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-4-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2B Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-6-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto
SS-8-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.