text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 1,3, filetage NPT femelle 1/2 po

Referencia #: B-QC8-B-8PF

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 3 cm3
Material del Cuerpo Laiton
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 1,3 en association avec une tige DESO ; 2,0 en association avec une tige SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna N (standard)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 500 PSIG À 70°F / 34,4 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC8
Derrame 3 cm3
Pruebas 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 1,3, filetage NPT femelle 1/2 po

Referencia #: B-QC8-B-8PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

B-QC8-B-8PF — Corps de raccord rapide d'instrumentation en laiton, Cv de 1,3, filetage NPT femelle 1/2 po

Atributo Valor
Inclusión de aire 3 cm3
Material del Cuerpo Laiton
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 1,3 en association avec une tige DESO ; 2,0 en association avec une tige SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna N (standard)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 500 PSIG À 70°F / 34,4 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC8
Derrame 3 cm3
Pruebas 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Latón 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-B-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.