|
황동 축소형 퀵 코넥트 몸체, 0.05Cv, 1/8인치 수나사 NPT
零部件号:B-QM2-B-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
本体对于低死区,需要频繁连接,需要减少溢出和夹气的有限空间应用场合,如实验室,使用世伟洛克微型快速接头可进行快速、方便的连接。 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
目录
本体
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acopladas.
规格
B-QM2-B-2PM — 황동 축소형 퀵 코넥트 몸체, 0.05Cv, 1/8인치 수나사 NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 夹气 | 0,1 cm3 |
| 阀体材料 | Messing |
| 清洁工艺 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/8 Zoll |
| 接头 1 类型 | NPT Außengewinde |
| Cv 最大值 | 0,05 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,06 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| 润滑剂 | Dow Corning 111 |
| O 型圈材料 | Buna N (Standard) |
| 最高温度时连接的压力额定值 | 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F |
| 室温时连接的压力额定值 | 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F |
| 室温时断开的压力额定值 | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| 压力温度额定值(连接和断开) | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| 系列 | QM2 |
| 溢出 | 0,1 cm3 |
| 测试 | 0,1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-B-200 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QM2-B-100 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QM2-B-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QM2-B-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 查看产品 |
| SS-QM2-B-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 查看产品 |
| SS-QM2-B-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.