text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT, 오렌지색 키

Referencia #: SS-QC4-B-4PFK2

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado naranja
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT, 오렌지색 키

Referencia #: SS-QC4-B-4PFK2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-4PFK2 — 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT, 오렌지색 키

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado naranja
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.