|
Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, оранжевая кодировка (серия QTM2)
Код изделия: SS-QTM2A-B-4PMK2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаПовысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, оранжевая кодировка (серия QTM2)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Buenas prácticas para la operación de los enchufes rápidos Swagelok.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Технические характеристики
SS-QTM2A-B-4PMK2 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, оранжевая кодировка (серия QTM2)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Включение воздуха | 0,1 см3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,2 — при соединении со штоком SESO |
| Смазка | Смазка Krytox 240AC |
| Материал уплотнительного кольца | Из фторопласта (PTFE) |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Серия | QTM2 |
| Специальная втулка | Оранжевая кодировочная втулка |
| Проливы | 0,1 см3 |
| Испытания | 0,1 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-QTM2A-B-4PF | Aleación 400 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-400 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PF | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PM | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PMK5 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-600 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-6M0 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-8M0K2 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-8M0K4 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-400 | Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-600 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-1210 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-12PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-12PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-1610 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-16PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-16PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-810 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-8PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-8PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.