|
6-Moly Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT
Referencia #: 6MO-810-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
6-Moly Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Especificaciones
6MO-810-7-8 — 6-Moly Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 6-Moly |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 2 | Female NPT |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1010-7-6 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1010-7-8 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1210-7-12 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-12M0-7-4RT | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| B-1410-7-12 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1810-7-16 | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-200-7-2 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-200-7-4 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-4RG | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| B-400-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-8 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-600-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-600-7-4RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| B-600-7-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-600-7-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-6M0-7-4RG | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| B-810-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| HC-810-7-8 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| M-400-7-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| M-810-7-8 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| S-1210-7-12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| S-810-7-8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-100-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-100-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1010-7-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1010-7-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1010-7-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-10M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-10M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-1210-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1210-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-1210-7-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1210-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-0007 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | M20 x 1,5 | Rosca Métrica Hembra | Ver producto |
| SS-1410-7-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-15M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-18M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2000-7-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-200-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-200-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-200-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-200-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-20M0-7-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-20M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-22M0-7-12 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-22M0-7-12RP | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-2400-7-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-25M0-7-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-25M0-7-16RP | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-300-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-3M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-3M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-2RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-400-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-400-7-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-400-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-400-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-400-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-400-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-400-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-400-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-400-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-400-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-500-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-600-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-600-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-600-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-600-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-600-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-600-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-600-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-810-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-810-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-810-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-810-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-810-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-810-7-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行ねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.