text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador hembra macho de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. macho ISO cónica

Referencia #: SS-12-A-12RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Adaptador hembra macho de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. macho ISO cónica

Referencia #: SS-12-A-12RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Especificaciones

SS-12-A-12RT — Adaptador hembra macho de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. macho ISO cónica

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-16-A-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16-AN-1-16 Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Male JIC Thread 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-A-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-2-A-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-A-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-4-A-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-AG-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-AN-1-2 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-AN-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-AT-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-SAE-1-4AN Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. Male JIC Thread Ver producto
SS-4-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6-A-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6-AG-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-AN-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-AN-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-A-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6-AT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-SAE-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. Male JIC Thread Ver producto
SS-6-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-SAE-7-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-A-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8-A-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8-AG-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-AN-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Male JIC Thread 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-AT-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-SAE-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-SAE-7-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.