|
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 1/4인치 암나사 NPT x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사
부품 번호: SS-4-A-4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 1/4인치 암나사 NPT x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-A-4RT — 스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 1/4인치 암나사 NPT x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 ISO 경사나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-12-AN-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12-SAE-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-16-A | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-16-AN-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-A | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-4-A | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-4-AG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-2 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-AT-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | Male JIC Thread | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-A | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-AG-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.