text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-4-VCO-6-400

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
Lubricante Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-4-VCO-6-400
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-4-VCO-6-400 — Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO 1/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
Lubricante Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-1A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
SS-12-VCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-VCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16-VCO-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-16-VCO-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-VCO-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - Ver producto
SS-4-VCO-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-VCO-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6-VCO-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-8-VCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - Ver producto
SS-8-VCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-VCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.