text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Verbinder mit beidseitigem Innengewinde 1/4 Zoll, Edelstahl 316

Part #: SS-4-VCR-6-DF

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Verbinder mit beidseitigem Innengewinde 1/4 Zoll, Edelstahl 316

Part #: SS-4-VCR-6-DF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Specifications

SS-4-VCR-6-DF — VCR-Verbinder mit beidseitigem Innengewinde 1/4 Zoll, Edelstahl 316

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-4-VCR-6-DM-010P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
6LV-4-VCR-6-DM-017P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
6LV-4-VCR-6-DM-020P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
6LV-4-VCR-6-DM-026P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
6LV-4-VCR-6-DM-030P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
6LV-4-VCR-6-DM-045P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
6LV-4-VCR-6-DM-100P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-12-VCR-6-DM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-2-VCR-6-DM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-4-VCR-6-DM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-4-VCR-6-DMP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-4-VCR-CG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra View Product
SS-8-VCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra View Product
SS-8-VCR-6-DM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-8-VCR-CG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/2 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.