text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Double Female Reducing Union, 1/4 in. Female VCR x 1/8 in. Female VCR

Part #: SS-4-VCR-6-DF-2

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Female VCR® Metal Gasket Face Seal
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Straights

Engineered for purity-critical systems, this VCR® straight reducer delivers compact, leak-tight transitions between face seal fitting sizes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Double Female Reducing Union, 1/4 in. Female VCR x 1/8 in. Female VCR

Part #: SS-4-VCR-6-DF-2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights
Engineered for purity-critical systems, this VCR® straight reducer delivers compact, leak-tight transitions between face seal fitting sizes.

Specifications

SS-4-VCR-6-DF-2 — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Double Female Reducing Union, 1/4 in. Female VCR x 1/8 in. Female VCR

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Female VCR® Metal Gasket Face Seal
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4-VCR-6-DM-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product
SS-8-VCR-6-DF-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra View Product
SS-8-VCR-6-DM-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.