text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho de alta presión de Acero inox. 316, 1/4 pulg. Swagelok x 1/4 NPT macho

Referencia #: SS-440-1-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok® de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

Los racores rectos Sno-Trik ofrecen un rendimiento fiable y sin fugas en sistemas de alta presión hasta 60.000 psi, con un diseño de cono y férula de larga duración.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector macho de alta presión de Acero inox. 316, 1/4 pulg. Swagelok x 1/4 NPT macho

Referencia #: SS-440-1-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Los racores rectos Sno-Trik ofrecen un rendimiento fiable y sin fugas en sistemas de alta presión hasta 60.000 psi, con un diseño de cono y férula de larga duración.

Especificaciones

SS-440-1-4 — Conector macho de alta presión de Acero inox. 316, 1/4 pulg. Swagelok x 1/4 NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok® de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-44M-A-200 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44M-A-400 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44M-A-441 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Adaptador a tubo conificado Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.