text.skipToContent text.skipToNavigation

Einschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende x 1/4 Zoll NPT Außengewinde

Referencia #: SS-6-TSW-1-4

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Tube à souder par emboîtement
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Einschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende x 1/4 Zoll NPT Außengewinde

Referencia #: SS-6-TSW-1-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Droits
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Especificaciones

SS-6-TSW-1-4 — Einschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende x 1/4 Zoll NPT Außengewinde

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Tube à souder par emboîtement
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-TSW-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-16-TSW-6 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-4-TSW-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-TSW-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-4-TSW-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4-TSW-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6-TSW-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-6-TSW-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8-TSW-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-TSW-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-8-TSW-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8-TSW-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.