text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho de Alta presión de Acero inox. 316, 3/8 pulg. OD x 1/2 pulg. NPT macho

Part #: SS-6FK0-1-8

Specifications

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 pulg.
Connection 1 Type Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type NPT macho
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Bulkhead unions provide leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, ensuring reliable connections preventing costly downtime.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector macho de Alta presión de Acero inox. 316, 3/8 pulg. OD x 1/2 pulg. NPT macho

Part #: SS-6FK0-1-8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights
Bulkhead unions provide leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, ensuring reliable connections preventing costly downtime.

Specifications

SS-6FK0-1-8 — Conector macho de Alta presión de Acero inox. 316, 3/8 pulg. OD x 1/2 pulg. NPT macho

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 pulg.
Connection 1 Type Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type NPT macho
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4FK0-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4FK0-1-4MP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Macho con Cono y Rosca de Media Presión View Product
SS-4FK0-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-6FK0-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-6FK0-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. NPT Macho View Product
SS-6FK0-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT Hembra View Product
SS-8FK0-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.