|
Swagelok-Rohrverschraubung aus Edelstahl 316 für mittlere Drücke, mit Innengewinde, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Art.-Nr.: SS-6FK0-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenRohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
Swagelok-Rohrverschraubung aus Edelstahl 316 für mittlere Drücke, mit Innengewinde, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Technische Daten
SS-6FK0-7-4 — Swagelok-Rohrverschraubung aus Edelstahl 316 für mittlere Drücke, mit Innengewinde, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT-Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4FK0-1-4MP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Macho con Cono y Rosca de Media Presión | Produkt anzeigen |
| SS-4FK0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6FK0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6FK0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 3/8 pulg. | NPT Macho | Produkt anzeigen |
| SS-6FK0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8FK0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.