text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 1.4 Cv, 9/16 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Referencia #: NVT9M1VB20

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16 in.
Tipo de conexión 1 Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Tamaño conexión 2 9/16 in.
Tipo de conexión 2 Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Máxima Presión 20 000 psi (1378 bar)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Modelo en V

Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 1.4 Cv, 9/16 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Referencia #: NVT9M1VB20
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Modelo en V
Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Especificaciones

NVT9M1VB20 — 316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 1.4 Cv, 9/16 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16 in.
Tipo de conexión 1 Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Tamaño conexión 2 9/16 in.
Tipo de conexión 2 Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Máxima Presión 20 000 psi (1378 bar)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
NVT4FK1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión Ver producto
NVT4H1VM60 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle Ver producto
NVT4H1VY30 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle Ver producto
NVT4M1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle Ver producto
NVT4N1VG15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
NVT6M1VA20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle Ver producto
NVT8FK1VB20 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® Ver producto
NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
NVT9H1VY30 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.