text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito hexagonal largo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPT macho, 5,1 cm (2 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-12-HLN-2.00

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
Longitud 5,1 cm (2 pulg.)
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Manguito hexagonal largo

El manguito roscado macho permite conexiones compactas y alineadas en espacios reducidos—lo que resulta ideal para sistemas de tubería críticos y ensamblajes de alta densidad.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Manguito hexagonal largo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPT macho, 5,1 cm (2 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-12-HLN-2.00
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal largo
El manguito roscado macho permite conexiones compactas y alineadas en espacios reducidos—lo que resulta ideal para sistemas de tubería críticos y ensamblajes de alta densidad.

Especificaciones

SS-12-HLN-2.00 — Manguito hexagonal largo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPT macho, 5,1 cm (2 pulg.) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
Longitud 5,1 cm (2 pulg.)
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.