text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/8 in. Male NPT, 3 in. Length

Part #: SS-6-HLN-3.00

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 3"
Flow Restrictor No
Length 3 in. (7.6)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/8 in. Male NPT, 3 in. Length

Part #: SS-6-HLN-3.00
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Specifications

SS-6-HLN-3.00 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/8 in. Male NPT, 3 in. Length

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 3"
Flow Restrictor No
Length 3 in. (7.6)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-16-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho View Product
SS-16-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho View Product
SS-2-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-2-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-2-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-6-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-6-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-6-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-6-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-8-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.