text.skipToContent text.skipToNavigation
ротаметры

Medidores de Caudal de Área Variable Swagelok®

Fiabilidad en los resultados de control de caudales de gases y líquidos con los medidores de caudal de área variable Swagelok. Opciones de tubo de vidrio o metal para satisfacer los requisitos de su aplicación.

Solicite más información

Los medidores de caudal de área variable Swagelok miden el caudal de líquidos y gases mediante un tubo cónico y un flotador. El flotador es empujado hacia arriba por el aumento del caudal de fluido y atraído hacia abajo por la gravedad cuando el caudal de fluido disminuye. Son fáciles de instalar y de leer, sin piezas de desgaste, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. El Ratio de fondo de escala de 10 a 1 (el límite inferior es una décima parte del límite superior) ofrece precisión. Los rangos de medición disponibles en las escalas métricas y de uso habitual en EE.UU. permiten utilizarlos en diferentes aplicaciones y ubicaciones.

Todos los medidores de caudal de área variable Swagelok están calibrados en fábrica para el fluido, rango de caudal y clase de precisión seleccionados, utilizando aire limpio seco para los modelos de rango de caudal de aire y agua para los modelos de rango de agua, y pueden ser calibrados para aplicaciones específicas del usuario.

Medidores de caudal de área variable serie M (Modelos M1, M2, M4 y M4H)

Los modelos serie M Swagelok incorporan tubos de medición de metal para aplicaciones en las que la temperatura o la presión dificultan el funcionamiento. Dado que los tubos metálicos no permiten una lectura directa, estos medidores están equipados con indicadores mecánicos o electrónicos.

Especificaciones

Rango de caudal
Aire 5,0 a 50 hasta 18.000 a 180.000 std L/h.; 0,18 a 1,8 hasta 670 a 6.700 std pies³/h.
Agua De 0,3 a 3,0 hasta 1.000 a 10.000 L/h; de 0,08 a 0,8 hasta 270 a 2.700 gal/h
Rangos de Temperatura
Proceso M1 y M2: –40 a 150°C (–40 a 302°F)
M4 y M4H: –40 a 300°C (–40 a 572°F)
Ambiente M1 y M2: –20 a 70°C (–4 a 158°F)
M4 y M4H: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Máxima Presión de Entrada Hasta 199 bar (2888 psig)
Conexiones a Proceso 1/4 a 1 1/4 pulg. NPT;
1/2 a 1 pulg. Brida ASME
Clase de Precisión 1,6, 2,5, 4,0

Medidores de caudal de área variable Serie G (Modelos G1, G2, G3, G4, GM y GP)

Los modelos de la Serie G de Swagelok utilizan tubos de medición de vidrio que permiten ver el fluido del proceso y la lectura directa del caudal.

Especificaciones

Rango de caudal
Aire 0,5 a 5,0 hasta 500 a 5.000 std L/h.; 0,018 a 0,18 hasta 18 a 180 std pies³/h.
Agua De 0,04 a 0,4 hasta 16 a 160 L/h; de 0,065 a 0,65 hasta 4,2 a 42 gal/h
Rangos de Temperatura
Proceso -5 a 100°C (-23 a 212°F)
Ambiente –20 a 100°C (–4 a 212°F)
Máxima Presión de Entrada Hasta 10 bar (145 psig)
Conexiones a Proceso 1/4 pulg. NPT; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Clase de Precisión 1,0, 2,5, 4,0

Catálogos de Medidores de Caudal de Área Variable

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 incorporan las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.