text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики расхода

Sensores de Caudal Swagelok®

Para detección precisa del caudal, la actuación efectiva de los sensores de caudal Swagelok serie FV4.

Solicite más información

Monitorice los cambios en el caudal del sistema de gas con los sensores de caudal Swagelok serie FV4. Los sensores de caudal serie FV4 contienen un mecanismo de flotador de acción rápida con un orificio calibrado que se mueve hacia arriba o hacia abajo en la guía del flotador a medida que el caudal aumenta o disminuye, facilitando una actuación efectiva para una detección precisa del gas. Un imán alojado en el flotador sobre el orificio alterna la continuidad eléctrica entre los contactos de un interruptor de láminas adyacente para detectar los cambios de caudal.

Una construcción totalmente soldada de acero inoxidable 316L asegura la contención de los fluidos y amplía la vida útil, y un ensamblaje de interruptor reemplazable fuera del paso de caudal simplifica el mantenimiento. La presión de servicio del de los sensores de caudal verticales serie FV4 es de 344 bar (5000 psig).

Especificaciones

Material Acero inox. 316L SS
Temperatura –40 a 79°C (–40 a 175°F)
Presión de servicio Hasta 344 bar (5000 psig)

Catálogos de Sensores de Caudal

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.