Cubiertas de Mangueras Swagelok®
Las cubiertas opcionales para mangueras Swagelok ofrecen una protección adicional contra el colapso, la abrasión, la resistencia a la corrosión, las temperaturas extremas de los fluidos y los efectos de la luz ultravioleta.
Solicite más informaciónHay disponible una variedad de cubiertas opcionales para mangueras que ofrecen una protección adicional para satisfacer las necesidades de su sistema:
Camisa de Fuego
Fabricada con fibra de vidrio tejida, ofrece aislamiento de las temperaturas extremas de los fluidos del sistema y resiste muchos fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a temperaturas de –53 a 260°C (–65 a 500°F) con una exposición a las llamas de corta duración de hasta 1093°C (2000°F).
Funda Térmica
Fabricada con fibra de vidrio trenzada, crea una barrera que evita el contacto con la manguera, resiste la abrasión y protege la manguera de las salpicaduras de soldadura y de los efectos de la luz ultravioleta a temperaturas hasta 537°C (1000°F).
Blindaje
Fabricada en acero inoxidable 302 entrelazado, es muy flexible y protege contra el retorcimiento y la abrasión a temperaturas de –200 a 398°C (–325 a 750°F)
Muelle Protector Espiral
Fabricada en plástico HDPE, es muy flexible y protege contra la abrasión a temperaturas de -117 a 121°C (-180 a 250°F)
Muelle Protector
Fabricado en acero inoxidable 302 helicoidal, es muy flexible y protege contra el retorcimiento y la abrasión a temperaturas de servicio de –200 a 454°C (–325 a 850°F)
Las cubiertas de las mangueras no modifican sus características técnicas.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.