Tubo Flexible — Conexiones finales
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tubo Flexible — Conexiones finales — Adaptadores para Tubo Corrugado para VacíoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
304-4-XOA Acero inoxidable 304 1/4 pulg. Adaptadores XOA - - 304-6-XOA Acero inoxidable 304 3/8 pulg. Adaptadores XOA - - -
Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de PlásticoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas