text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos Largos — Manguitos Largos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Resumen

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos Largos — Manguitos Largos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCR-3A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
316L-8-VCR-3A Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
6LV-12-VCR-3-12TB7 Acero inox. 316L VAR 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-12-VCR-3-12TB7P Acero inox. 316L VAR 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-16-VCR-3-16TB7 Acero inox. 316L VAR 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-16-VCR-3-16TB7P Acero inox. 316L VAR 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-2-VCR-3-2TB7 Acero inox. 316L VAR 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-2-VCR-3-2TB7P Acero inox. 316L VAR 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-02205 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-02205P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-2TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB3 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB3P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-6MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-VCR-3-8MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-10MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 10 mm Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-12MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 12 mm Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB3 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB3P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
HC22-4-VCR-3-4TB2 Aleación C-22 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
HC22-4-VCR-3-4TB7 Aleación C-22 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.