text.skipToContent text.skipToNavigation
Racores Swagelok

Racores para Tubo Swagelok® y Adaptadores

Los racores Swagelok ofrecen un cierre estanco con gas, resistente a la fatiga por vibraciones, incluso en entornos difíciles o en aplicaciones exigentes. Soportan altas presiones y temperaturas extremas y son fáciles de instalar, desmontar y reutilizar en diversas situaciones. Los racores para tubo Swagelok pueden utilizarse con tubo de pared gruesa o delgada, duro o blando, y resisten los efectos de la presión y los ciclos térmicos.

Catálogos de Racores para Tubo Galgables y Adaptadores

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

Ver los Accesorios de Media y Alta Presión

¿Busca racores que puedan soportar presiones superiores a 11.000 psi? Conozca nuestros accesorios para tubo de media presión serie FK, diseñados para aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psi) y accesorios de cono y rosca para aplicaciones hasta 4134 bar (60.000 psi).

Encuentre Mayores Rangos de Presión

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Racores Swagelok

Racores para tubo y adaptadores hasta 757 bar (11 000 psi)

La sujeción robusta del racor para tubo Swagelok con tecnología patentada de dos férulas es resistente a la fatiga por vibraciones y soporta presiones y temperaturas extremas.

En el diseño de sujeción mecánica de dos férulas, las dos férulas separan las funciones de sellado y de sujeción del tubo con cada férula optimizada para su función. La férula delantera crea el cierre contra el cuerpo del racor y en el diámetro exterior del tubo. Al girar la tuerca, la férula trasera hace avanzar axialmente la férula delantera y aplica radialmente un agarre efectivo del tubo.

Para ayudar a los instaladores a hacer conexiones de tubo más consistentes y sin fugas, este diseño de geometría avanzada con acción de flexión y collarín de sujeción es estándar en todos los racores Swagelok de acero inoxidable de 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulg. En estos tamaños de racores, la férula trasera Swagelok se convierte en un elemento único en su diseño, gracias al proceso patentado de endurecimiento superficial y a la geometría de contorno avanzada patentada. Este diseño de sujeción mecánica de la férula trasera, amplía aún más el ya de por sí gran rendimiento del diseño de férula tradicional.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.