Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Productos Swagelok® de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables TPED
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
-
Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza UHP y de Alta purezaMedidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316L; Tubo coaxial de Ultra alta pureza limpiado químicamente y pasivado, y limpiado por termopar; Extremos preparados para soldadura orbital; Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, especificaciones de material y número de colada
-
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 b...
-
Válvulas para Inter faz de Proceso Válvulas de doble cierre y venteo DBB
Válvulas para Inter faz de Proceso y Conjuntos Monobrida para Proceso, Disponibles en acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable Dúplex, Aleación 2507, Aleación 400, Aleación 625, Aleación 825, 6-Moly y otros materiales disponibles bajo petición, Presiones nominales según ASME B16.5 y ASM...