Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Productos Swagelok® Compatibles con el Hidrógeno para la Industria de la Movilidad con Hidrógeno
Products that are compatible for use in hydrogen on-vehicle and Infrastructure applications (gaseous tube trailers, electrolyzers, compresors, hydrogen storage tanks, dispensers), including an assortment with EC-79 approval.
-
Válvulas de Aguja de Cuerpo Forjado, 689 bar/10 000 psig, Serie F10
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Modelos rectos, en ángulo y oblicuos; Temperaturas hasta 204°C (400°F) con empaquetadura de PTFE; hasta 454°C (850°F) con empaquetadura de grafoi; Cuerpo forjado de acero inoxidable F316/F316L.
-
Productos Swagelok® de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables TPED
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
-
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales