text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • Guía de Aplicación de los Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico, API 682

    Cada uno de los Sistemas de Sellado está diseñado para un cierre mecánico específico bajo un conjunto de condiciones de proceso. Estos sistemas suministran un gas o un líquido al sello mecánico para regular el entorno en el cual éste opera, protegiendo equipos rotativos de posibles daños. Los sistem...

  • Accesorios de PFA:

    Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.

  • Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera

    Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

  • Manómetros Industriales y para procesos Serie PGI

    ■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcc...

  • Transductores de presión industriales Industrial estándar Modelo S

    Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones...

  • Medidores de caudal de área variable: Serie G y serie M

    Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4...

  • reguladores de presión

    Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).

  • Reguladores de presión:

    Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

  • Reguladores manuales de gas de alto caudal: Serie HF

    Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante ...

  • Unidad de Potencia M200 del Sistema de soldadura Swagelok

    Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.